|
|
|
NSYCVF850M230PF
Vent. Fortata Climasys Ip54, 850M3/Ora, 230V, Cu Grilaj De Evacuare Si Filtru G2
|
|
|
Prezentare generala
Termen de livrare
|
Se livrează, de regulă, în 4 săptămâni
|
Principal
Gama
|
ClimaSys
|
Nume produs
|
ClimaSys CV
|
Tip produs sau componenta
|
Ventilator
|
Tip de filtru
|
Standard
|
Flux de aer
|
Debit de aer cu filtru standard: 838 m3/h at 50 Hz
Debit de aer cu filtru standard: 803 m3/h at 60 Hz
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
207...244 V
|
Tensiune de intrare
|
230 V 50/60 Hz
|
Suplimentar
Putere absorbita
|
150 W 50 Hz
195 W 60 Hz
|
[In] curent nominal
|
0,65 A 50 Hz
0,85 A 60 Hz
|
Nivel de zgomot < la
|
75…76 dB
|
Tip rulment
|
Minge
|
Inaltime
|
Extern: 336 mm
|
Latime
|
Extern: 316 mm
|
Adancime
|
Extern : 162 mm
|
Dimensiuni decupaj
|
291 x 291 mm
|
Greutate neta
|
4,1 kg
|
Material
|
Grila de iesire:termoplastic injectat (ASA PC)
|
Culoare
|
Grila de iesire:gri (RAL 7035)
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-15…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Presiune maxima
|
170 Pa flux de aer 0 m³/h
|
Conexiuni - borne
|
Cutie de borne
|
Grad de protectie IP
|
IP54
|
Compozitie dispozitiv
|
1 motor axial
2 grila de protectie:pe suprafetele frontala si spate
1 filtru:parte frontala a motorului axial
1 grila de iesire:frontal
1 sablon de decupare
|
Conditii de utilizare
|
Temperatura exterioara trebuie sa fie cu 5 °C mai mica decat temperatura exterioara
Debitele depind de punctul de lucru, a se vedea in softul ProClima
Trebuie evitata inlocuirea prea frecventa a filtrelor
Filtrul trebuie curatat si inlocuit in mod regulat
Mediul inconjurator trebuie sa fie relativ curat
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
23,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
32,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
34,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,386 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
110,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
134,0 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|