|
|
|
NSYDLM66
Sasiu Modular Tip Dlm Pentru Carcasa Spacial Wm, 66 Module, H700Xw500Mm.
|
|
|
Principal
Gama
|
Spacial
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru montaj
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
Aplicaţie distribuţie modulară
|
Tip produs sau componenta
|
Sasiu
|
Nume scurt al dispozitivului
|
DLM
|
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei
|
-
|
Locul de montare
|
Faţa cofretului
Şină în paşi
|
Compatibilitate gama
|
Spacial (Spacial S3D)
Spacial (Spacial S3X)
Spacial (Spacial CRN)
|
Compozitie dispozitiv
|
1 structura sasiu
2 capac
1 neutru/impamantare 2x16 mm² 5 x 6 mm²
3 panou frontal cu sina DIN de 35mm
1 panou frontal cu placa de montaj
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Suplimentar
Material
|
Otel
|
Culoare
|
Panou frontal:gri (RAL 7035)
|
Finisare suprafata
|
Pudra de poliester
|
Mod de fixare
|
Cu element de fixare - on front and back with supports locatie
|
Reglare
|
In inaltime de la 40 la 85 mm pentru sina DIN
|
Numar de randuri orizontale
|
3
|
Numarul total de module de 18 mm
|
66
|
Tip de placa frontala
|
Placi pline si decupate
|
Numar de decupari
|
3 decupaje
|
Inaltime
|
653 mm
|
Latime
|
455 mm
|
Adancime
|
101,5 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
11,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
47,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
68,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
6,438 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
90,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
63,504 kg