|
|
|
NSYMF108
Contrapanou gaurit H1000xW800 cu gauri cu diametrul 3.6mm si distanta intre ele de 12.5mm
|
|
|
Principal
Gama
|
PanelSeT
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru montaj
|
Tip produs sau componenta
|
Placa de montare
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Multifuncţional
|
Dimensiuni nominale dulap
|
- H: 800 mm W: 1000 mm
- H: 1000 mm W: 800 mm
|
Locul de montare
|
Şină în paşi
Fixare directa pe elementele din spate
|
Descriere placa de montare
|
Microperforate
|
Compatibilitate gama
|
PanelSeT (PanelSeT S3D)
PanelSeT (PanelSeT CRN)
Thalassa (Thalassa PLM)
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Material
|
Oţel galvanizat
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Insurubat in spate - tipul surubului M8
Cu element de fixare
|
Sarcina permanenta admisa
|
150 kg
|
Inaltime
|
965 mm
|
Latime
|
750 mm
|
Adancime
|
125 mm
|
Grosime
|
2,5 mm
|
Greutate neta
|
12,88 kg
|
Particularitate varianta
|
Instalare in incinte cu dimensiuni inversate
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
75,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
96,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
13,27 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAM
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
32,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
554,0 kg