|
|
|
NSYMM86
Contrapanou H800xW600mm fabricat din tabla de otel galvanizata
|
|
|
Prezentare generala
Termen de livrare
|
Se livrează, de regulă, în 4 săptămâni
|
Principal
Gama
|
PanelSeT
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru montaj
|
Tip produs sau componenta
|
Placa de montare
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Multifuncţional
|
Dimensiuni nominale dulap
|
- H: 800 mm W: 600 mm
|
Locul de montare
|
Şină în paşi
Fixare directa pe elementele din spate
|
Descriere placa de montare
|
Simplu
|
Compatibilitate gama
|
PanelSeT (PanelSeT S3D)
PanelSeT (PanelSeT CRN)
Thalassa (Thalassa PLM)
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Material
|
Oţel galvanizat
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Insurubat in spate - tipul surubului M8
Cu element de fixare
|
Sarcina permanenta admisa
|
135 kg
|
Inaltime
|
750 mm
|
Latime
|
550 mm
|
Grosime
|
2,5 mm
|
Greutate neta
|
8,07 kg
|
Particularitate varianta
|
Cu cofret H800 x W1200
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
55,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
75,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
8,792 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAM
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
45,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
540,52 kg