|
|
|
NSYPIN75
Usa interioara pentru Spacial WM din otel H700xW500, RAL7035, ajustabila in adancime
|
|
|
Principal
Gama
|
PanelSeT
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu cofret
|
Tip produs sau componenta
|
Usa
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei
|
-
|
Locul de montare
|
Partea frontala
Şină în paşi
|
Compatibilitate gama
|
PanelSeT (PanelSeT CRN)
PanelSeT (PanelSeT S3D)
PanelSeT (PanelSeT S3X)
|
Compozitie dispozitiv
|
1 uşă
4 suporti de fixare
2 mounting uprights
|
Suplimentar
Material
|
Uşă:tabla de otel
|
Culoare
|
All faces:gri (RAL 7035)
|
Finisare suprafata
|
Pudra de poliester
|
Tip incuietoare
|
Lock 3 mm double bar
|
Numar de incuietori
|
1
|
Ajustare
|
Pas 25 mm (pe glisierele cu pas)
|
Tip usa
|
Plan interior
|
Parte de deschidere usa
|
Reversibil
|
Sarcina maxima
|
30 kg/m²
|
Inaltime
|
Nominal: 700 mm
|
Latime
|
Nominal: 500 mm
|
Greutate neta
|
5,6 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
45,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
67,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,641 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
45,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
68,410 kg