|
|
|
NSYPLM43G
Carcasa montare perete poliester monobloc IP66 H430xW330xD200mm
|
|
|
Principal
Gama
|
Thalassa
|
Nume produs
|
Thalassa PLM
|
Nume scurt al dispozitivului
|
PLM
|
Tipul incintei
|
Multifuncţional
|
Categorie
|
Carcasă compactă
|
Inaltime nominala
|
430 mm
|
Latime nominala
|
330 mm
|
Adancime nominala
|
200 mm
|
Montare dulap
|
Montaj pe perete
|
Compozitie dispozitiv
|
1 corp
1 uşă
2 încuietoare
|
Tip usa
|
Opac
|
Tip incuietoare
|
Închidere cu bară dublă 3 mm
|
Suplimentar
Numar de incuietori
|
2
|
Descriere placa montaj
|
Fara placa de montaj
|
Accesibilitate pentru operare
|
Frontal
|
Parti demontabile
|
Uşă cu balamale
|
Material
|
Poliester armat cu fibre de sticlă
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Standarde
|
NEMA classification 4X
NEMA classification 13
IEC 62208
|
Certificari produs
|
UL
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conformitate cu IEC 62262
|
Rezistenta la foc
|
960 °C conformitate cu IEC 62208
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…80 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
23,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
35,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
48,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,173 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAM
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
184,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
271,65 kg