|
|
|
NSYPMM75
Placa Metalica De Montaj Pentru Dulapul Pla H500Xw750Mm Or H750Xw500Mm
|
|
|
Principal
Gama
|
Thalassa
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru montaj
|
Tip produs sau componenta
|
Placa de montare
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Multifuncţional
|
Dimensiuni nominale dulap
|
-
|
Locul de montare
|
Insert spate
Şină în paşi
|
Descriere placa de montare
|
Simplu
|
Compatibilitate gama
|
Thalassa (Thalassa PLA)
Thalassa (Thalassa PHD)
|
Compozitie dispozitiv
|
1 placă de montaj
|
Material
|
Oţel galvanizat
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Cu surub - tipul surubului M8 - pe insertiile din spate locatie
|
Sarcina permanenta admisa
|
150 kg
|
Inaltime
|
Nominal: 750 mm
Real: 640 mm
|
Latime
|
Nominal: 500 mm
Real: 375 mm
|
Adancime
|
Real : 125 mm
|
Grosime
|
2,5 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
37,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
64,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,311 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAM
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
150
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
45,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
659,650 kg