|
|
|
NSYSF201040T
Spacial Sf Carcasa Cu Usa Lucioasa - Asamblata - 2000X1000X400 Mm
|
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2024
|
|
|
Principal
Gama
|
Spacial
|
Gama extinsa
|
Spacial SF
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Tip produs sau componenta
|
Cofretul adecvat
|
Inaltime nominala dulap
|
2000 mm
|
Latime nominala dulap
|
1000 mm
|
Adancime nominala dulap
|
400 mm
|
Montare dulap
|
Cu aşezare pe podea
|
Compozitie dispozitiv
|
2 sine glisante
4 mounting plate bracket
1 structura
1 uşă
1 sistem de blocare cu maner:uşă
1 panou spate
1 acoperiş
|
Suplimentar
Tip structura
|
Format dintr-o singură secțiune
Montare verticala cu rame de sus si de jos
Panouri și uși încorporate în structură
Structura perforata cu pas de 25 mm
|
Parte de deschidere usa
|
Reversibil (120 °)
|
Tip usa
|
Transparent frontal
|
Descriere placa de montare
|
Fara placa de montaj
|
Tip de placa cu presetupe
|
Fără placă cu presetupe
|
Tip incuietoare
|
4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm usa din fata
|
Numar de usi
|
Frontal:1usa(usi)
|
Accesibilitate pentru operare
|
Lateralele dulapului
Frontal
Spate
|
Parti demontabile
|
Uşă cu surub balama
Panou spate cu surub
Acoperiş cu surub
Suport placa de montaj cu surub
Șină de culisare cu surub
|
Material
|
Cadru:oţel galvanizat
Stalpi:oţel galvanizat
Uşă:Sticla securizata
Uşă:tabla de otel
Panouri:tabla de otel
Balama:zamak
Mâner:poliamidă 6 cu 30 % fibră de sticlă
|
Finisare suprafata
|
Pudră epoxy-poliester
|
Culoare
|
Carcasă:gri (RAL 7035)
Mâner:negru (RAL 9005)
|
Greutate neta
|
121,9 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 62208
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 3R/12
|
Grad de protectie IP
|
IP55 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK08 conformitate cu IEC 62262
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
49,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
104,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
213,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
104,0 kg