Numar de usi
|
Frontal:2usa(usi)
|
Parte de deschidere usa
|
Stanga (120 °)
Dreapta (120 °)
|
Tip usa
|
Opac
|
Tip incuietoare
|
4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm
|
Tip corp
|
Corp dintr-o singură piesă cu panou spate sudat
Parte frontala care formeaza un cadru rigid cu colturi sudate
|
Descriere placa de montare
|
Simplu
|
Tip de placa cu presetupe
|
Standard
|
Intrare cablu
|
1 intrare
|
Material
|
Mounting plate:oţel galvanizat
Corp:tabla de otel
Uşă:tabla de otel
Balama:zamak
|
Finisare suprafata
|
Pudră epoxy-poliester
|
Culoare
|
Carcasă:gri (RAL 7035)
Mâner:negru (RAL 9005)
|
Accesibilitate pentru operare
|
Frontal
|
Greutate neta
|
120,5 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
173,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
104,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
49,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
120,5 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
2
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
98 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
105 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
173 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
242 kg
|