|
|
|
NSYSM2010402DP
Spacial Sm Carcasa Compacta Cu Placa De Montaj - 2000X1000X400 Mm
|
|
|
Principal
Gama
|
Spacial
|
Nume produs
|
Spacial SM
|
Tip produs sau componenta
|
Carcasă compactă
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Tip accesorii de instalare
|
Floor-standing
|
Compozitie dispozitiv
|
1 corp
2 uşă
1 placă presetupe
1 sistem de blocare cu maner:uşă
1 sistem de blocare:usa stanga
4 mounting plate bracket
1 placă de montaj
|
Parti demontabile
|
Uşă cu surub balama
Placă de montaj cu surub suport placa de montaj
Suport placa de montaj cu surub
|
Inaltime nominala dulap
|
2000 mm
|
Latime nominala dulap
|
1000 mm
|
Adancime nominala dulap
|
400 mm
|
Suplimentar
Numar de usi
|
Frontal:2usa(usi)
|
Parte de deschidere usa
|
Stanga (120 °)
Dreapta (120 °)
|
Tip usa
|
Opac
|
Tip incuietoare
|
4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm
|
Tip corp
|
Parte frontala care formeaza un cadru rigid cu colturi sudate
Corp dintr-o singură piesă cu panou spate sudat
|
Descriere placa de montare
|
Simplu
|
Tip de placa cu presetupe
|
Standard
|
Intrare cablu
|
1 intrare
|
Material
|
Mounting plate:oţel galvanizat
Corp:tabla de otel
Uşă:tabla de otel
Balama:zamak
|
Finisare suprafata
|
Pudră epoxy-poliester
|
Culoare
|
Carcasă:gri (RAL 7035)
Mâner:negru (RAL 9005)
|
Accesibilitate pentru operare
|
Frontal
|
Greutate neta
|
144 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 62208
|
Certificari produs
|
UL
BV
DNV
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conformitate cu IEC 62262
|
Grad de protectie IP
|
IP55 conformitate cu SR EN 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
213,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
104,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
49,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
141,943 kg