|
|
|
NSYSPF4200
PLINTA FRONTALA 400X200
|
|
|
Principal
Gama
|
Spacial
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu cofret
|
Tip produs sau componenta
|
Plinth front
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Dimensiunile nominale ale carcasei
|
-
|
Compozitie dispozitiv
|
Elemente de fixare
4 corner cover
4 corner
2 panou frontal
2 panou spate
|
Compatibilitate gama
|
Spacial (Spacial SF)
Spacial (Spacial SM)
|
Suport de montare
|
Plinth side panels
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Cu element de fixare - pe structura locatie
|
Culoare
|
Gri (RAL 7022)
|
Finisare suprafata
|
Pudră epoxy-poliester
|
Incarcare permanenta permisa
|
1300 kg
|
Inaltime
|
200 mm
|
Latime
|
Nominal: 400 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 (complete plinth)
|
Grad de protectie IK
|
IK10
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
21,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
19,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
40,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
6,09 kg