|
|
|
NSYTRAB590
Banda De Marcare Cu Clipsare, 5Mm, 10 Caractere 81 La 90, Print Orizontal, Alb
|
|
|
Principal
Nume produs
|
Linergy TR
|
Gama
|
Linergy
|
Tip produs sau componenta
|
Marking strip
|
Nume scurt al dispozitivului
|
TRA
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru marcare
|
Compatibilitate produs
|
Terminal block
|
Culoare fundal
|
Alb
|
Marcaj
|
81...90
|
Dimensiune
|
5 mm
|
Cantitate pe set
|
Set de 10
|
Suplimentar
Tip de marcaj
|
Numeric
|
Culoare marcaj
|
Negru
|
Material
|
Poliamida 6/6
|
Greutate neta
|
1,35 g
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
1,100 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,100 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
0,900 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
1,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
14,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
1000
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,739 kg
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
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garantie contractuala
|
|