|
|
|
NSYTRACT22
Capac Final Pentru Bloc Terminal Pentru NSYTRV62TT
|
|
|
Principal
Gama
|
Linergy
|
Nume produs
|
Linergy TR
|
Tip produs sau componenta
|
Placa
|
Nume scurt al dispozitivului
|
TRA
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de izolare
|
Compatibilitate produs
|
TRV borna cu surub terminal block, length = 100,8 mm
|
Grosime
|
2,2 mm
|
Suplimentar
Sectiune cablu
|
6 mm²
|
Number of connections
|
2
|
Numarul de intrari de masurare
|
6
|
Cantitate pe set
|
Set de 50
|
Greutate neta
|
4,5 g
|
Culoare
|
Gri
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
1,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
13,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
16,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
56,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
450
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
3,077 kg
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
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garantie contractuala
|
|