|
|
|
NSYTRAP22
Placa despartitoare pentru terminale NSY TRV22, TRV42
|
|
|
Principal
Gama
|
Linergy
|
Nume produs
|
Linergy TR
|
Tip produs sau componenta
|
Partitie
|
Nume scurt al dispozitivului
|
TRA
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de izolare
|
Compatibilitate produs
|
TRV borna cu surub - traversare terminal block, length = 47,7 mm
TRV borna cu surub - protective earth terminal block, length = 47,7 mm
TRV borna cu surub - deconectare lama terminal block, length = 55 mm
|
Grosime
|
2 mm
|
Suplimentar
Sectiune cablu
|
2,5 mm²
6 mm²
10 mm²
4 mm²
|
Number of connections
|
2
|
Numarul de intrari de masurare
|
2
1
|
Cantitate pe set
|
Set de 50
|
Greutate neta
|
4,9 g
|
Culoare
|
Gri
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
17,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
17,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
250,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
1600
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
8,550 kg
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
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garantie contractuala
|
|