|
|
|
NSYTRR22PE
Banda Spirala Trecerea Cablului Prin Corp/Usa. Pachet: 50M
|
|
|
Principal
Gama
|
Linergy
|
Nume produs
|
Linergy TR
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de conexiuni
|
Nume scurt al dispozitivului
|
TRR
|
Tip cutie de borne
|
Protective earth
|
Nivelul blocului terminal
|
1
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Sectiune nominala
|
2,5 mm²
|
Lungime
|
48,5 mm
|
Culoare
|
Verde-galben
|
Cantitate pe set
|
Set de 50
|
Suplimentar
Latime
|
5,2 mm
|
Inaltime
|
36,5 mm
|
Conexiuni - borne
|
1 x bornă cu arc amonte
1 x bornă cu arc aval
|
Number of connections
|
2
|
Pozitie de conectare
|
Sus
|
Numarul de intrari de masurare
|
2
|
Sectiune cablu
|
0,08…4 mm², solid
0,2…2,5 mm², flexibil cu
0,08…2,5 mm², flexibil fara
|
Lungime de dezizolare conductor
|
10 mm
|
Tip instrument
|
Connection:flat screwdriver
Disconnection:flat screwdriver
|
Material
|
Poliamida 6/6: carcasă izolantă
|
Pierdere dielectrica
|
0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250
0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
|
Constanta dielectrica
|
3,7 at 1 MHz
|
Rezistivitate
|
10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093
10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
|
Rezistenta suprafetei
|
1000 GΩ conformitate cu IEC 60093
1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
|
Rezistenta la fluaj
|
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
|
Intarziere flacara
|
V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
|
Greutate neta
|
10 g
|
Compatibilitate gama
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Compatibilitate produs
|
Cabinet Spacial
|
Mediu
Certificari produs
|
LR
EAC
CSA
GL
cURus
ATEX
DNV
VDE
IEC-Ex
|
Rigiditate dielectrica
|
1000 V conformitate cu IEC 60243-1
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-40…130 °C conformitate cu IEC 60216-1
-40…130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
27 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
9 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
7 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
495 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
1100
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
11,385 kg
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
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|