Schneider-Electric Romania Promelek
 
NSYTRV102
NSYTRV102
Bloc Terminal De Trecere Linergy16Mm² 76A Cu Un Nivel 1X1 Conex. Cu ArcAlbastru
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Bloc de conexiuni
Nume scurt al dispozitivului TRV
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Tip cutie de borne Traversare
Nivelul blocului terminal 1
Mod de montare Clipsabil
Sectiune nominala 10 mm²
Lungime 47,7 mm
Culoare Gri
Cantitate pe set Set de 50
Suplimentar
Latime 10,2 mm
Inaltime 47,5 mm
Conexiuni - borne 1 x borna cu surub amonte (M4)
1 x borna cu surub aval (M4)
Number of connections 2
Pozitie de conectare Sideways
Numarul de intrari de masurare 2
Sectiune cablu 0,2…10 mm², solid cablu cu pini
0,2…10 mm², flexibil cablu cu pini
0,5…16 mm², solid cablu fara terminale de cablu
0,5…16 mm², flexibil cablu fara terminale de cablu
Cuplu de strangere 1,5…1,8 N.m
Lungime de dezizolare conductor 10 mm
Tip instrument Connection:screwdriver
Disconnection:screwdriver
[Ue] tensiune nominala de functionare 1000 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
600 V CSA
690 V conformitate cu ATEX Exe II Ex II 2 GD
600 V cURus
[In] curent nominal 57 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
65 A cURus
65 A CSA
54 A conformitate cu ATEX Exe II Ex II 2 GD
Material Poliamida 6/6: carcasă izolantă
Copper alloy: conector şi şurub
Copper alloy: legatura de conectare comuna
Chromium-nickel steel: spring
Pierdere dielectrica 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250
0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrica 3,7 at 1 MHz
Rezistivitate 10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093
10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta suprafetei 1000 GΩ conformitate cu IEC 60093
1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta la fluaj 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
Greutate neta 18 g
Compatibilitate gama Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Compatibilitate produs Cabinet Spacial
Mediu
Certificari produs IEC-Ex
LR
VDE
EAC
DNV
GL
cURus
ATEX
CSA
Rigiditate dielectrica 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura ambientala de utilizare -40…130 °C conformitate cu IEC 60216-1
-40…130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,000 cm
Latime prima forma de impachetare 4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 16,800 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 5,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 26,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 885,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 750
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 13,695 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 months