Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU121820
NU121820
Noua Unica, Post de lucru 2x8m, aparent, alb antibacterian
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Tip produs sau componenta Post de lucru
Numar module 2 x 8 module
Pozitie de montare Orizontal
Mod de fixare Suruburi
Suplimentar
Echipament furnizat Rama decorativa
Suport de fixare
Montare dispozitiv Suprafata
Intrare pentru cablu 5 placi detasabile
2 jos intrari cablu 30 mm for diameter
2 jos intrari cablu 20 mm for diameter
2 jos intrari cablu 25 mm for diameter
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): doza de aparat
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): separator
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
PC (policarbonat): turn
Tratament suprafata Antibacterian
Adancime 60 mm
Latime 230 mm
Inaltime 165 mm
Greutate neta 0,571 kg
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IK IK04
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,8 cm
Latime prima forma de impachetare 17,9 cm
Lungime prima forma de impachetare 25,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 695,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 14
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,202 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 56
Inaltime a treia forma de impachetare 77,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 50,964 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Sustainable packaging Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni