Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU121830
NU121830
Noua Unica, Post de lucru 2x8m, aparent, aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Tip produs sau componenta Post de lucru
Numar module 2 x 8 module
Pozitie de montare Orizontal
Mod de fixare Suruburi
Suplimentar
Echipament furnizat Rama decorativa
Suport de fixare
Montare dispozitiv Suprafata
Intrare pentru cablu 5 placi detasabile
2 jos intrari cablu 30 mm for diameter
2 jos intrari cablu 20 mm for diameter
2 jos intrari cablu 25 mm for diameter
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): doza de aparat
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): separator
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
PC (policarbonat): turn
Tratament suprafata Antibacterian
Adancime 60 mm
Latime 230 mm
Inaltime 165 mm
Greutate neta 0,571 kg
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IK IK04
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,000 cm
Latime prima forma de impachetare 18,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 25,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 696,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 14
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,547 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 56
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 44,000 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni