|
|
|
NU124420
Noua Unica, Post de lucru 4x4m vertical,aparent,alb antibacterian
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Montare
|
Tip produs sau componenta
|
Doza de instalare
|
Denumire
|
Noua Unica
|
Numar module
|
4 x 4 module
|
Mod de fixare
|
Suruburi
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Suprafata
|
Intrare pentru cablu
|
5 placi detasabile
2 jos intrari cablu 20 mm for diameter
2 jos intrari cablu 25 mm for diameter
2 jos intrari cablu 45 mm for diameter
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): doza de aparat
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): separator
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
|
Adancime
|
60 mm
|
Latime
|
300 mm
|
Inaltime
|
165 mm
|
Greutate neta
|
0,635 kg
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Caracteristica de mediu
|
Acetona
Ulei
Rezistent UV
Sapun lichid
Alcool
Decolorant
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,9 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
18,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
31,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
745,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
9,352 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
77,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
45,908 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|