|
|
|
NU124430
Noua Unica, Post de lucru 4x4m vertical,aparent, aluminiu
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Post de lucru
|
Numar module
|
4 x 4 module
|
Pozitie de montare
|
Vertical
|
Mod de fixare
|
Suruburi
|
Suplimentar
Echipament furnizat
|
Suport de fixare
Rama decorativa
|
Montare dispozitiv
|
Suprafata
|
Intrare pentru cablu
|
5 placi detasabile
2 jos intrari cablu 20 mm for diameter
2 jos intrari cablu 25 mm for diameter
2 jos intrari cablu 45 mm for diameter
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): doza de aparat
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): separator
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
|
Adancime
|
60 mm
|
Latime
|
300 mm
|
Inaltime
|
165 mm
|
Greutate neta
|
0,635 kg
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
17,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
30,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
635,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
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
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
7,14 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
37,06 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|