Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU171030
NU171030
Noua Unica, Post de lucru 2x10m, incastrat, aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Tip produs sau componenta Post de lucru
Numar module 2 x 10 module
Pozitie de montare Orizontal
Mod de fixare Gheare
Incorporare
Suplimentar
Echipament furnizat Rama decorativa
Suport de fixare
Montare dispozitiv Incastrat
Intrare pentru cablu 4 jos intrari cablu 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter
8 predecupari 20 mm for diameter
8 predecupari 25 mm for diameter
4 jos intrari cablu 50 x 35 mm for size 20 mm for diameter
Rezistenta la foc 850 °C, timp de stingere <30 s
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): separator
PC (policarbonat): doza de aparat
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
PC (policarbonat): turn
Tratament suprafata Antibacterian
Adancime 62 mm
Latime 300 mm
Inaltime 165 mm
Greutate neta 0,594 kg
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IK IK04
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,000 cm
Latime prima forma de impachetare 18,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 31,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 776,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 8,618 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 40
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 43,000 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni