Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU173420
NU173420
Noua Unica, Post de lucru 3x4m vertical, incastrat, alb antib.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Aplicatie a dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Doza de instalare
Denumire Noua Unica
Numar module 3 x 4 module
Pozitie de montare Vertical
Mod de fixare Incorporare
Gheare
Suplimentar
Echipament furnizat Suport de fixare
Rama decorativa
Montare dispozitiv Incastrat
Intrare pentru cablu 6 predecupari 20 mm for diameter
6 predecupari 25 mm for diameter
2 jos intrari cablu 45 x 25 mm for size 20 mm for diameter
4 jos intrari cablu 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter
Rezistenta la foc 850 °C, timp de stingere <30 s
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): separator
PC (policarbonat): doza de aparat
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
Tratament suprafata Antibacterian
Adancime 62 mm
Latime 230 mm
Inaltime 165 mm
Greutate neta 0,401 kg
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IK IK04
Caracteristica de mediu Acetona
Ulei
Rezistent UV
Sapun lichid
Alcool
Decolorant
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,9 cm
Latime prima forma de impachetare 17,9 cm
Lungime prima forma de impachetare 25,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 520,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 14
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,401 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 56
Inaltime a treia forma de impachetare 77,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 46,105 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Minimum percentage of recycled plastic content 22
Garanție contractuală
Garantie 18 luni