|
|
|
NU206730
Noua Unica, Priza dubla 2P+E 16A, aluminiu
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Denumire
|
Unica Studio
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Numar priza
|
2
|
Configuratie poli priza
|
2P + E
|
Standard priza
|
Schuko
|
Descriere priza standard
|
Impamantare
|
Curent nominal
|
16 A
|
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului
|
Sursa de alimentare
|
Tip rama
|
Cu obturator
|
[Ue] tensiune nominala
|
250 V
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Mod de fixare
|
Suruburi
|
Culoare
|
Aluminium
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Sectiune cablu
|
0…2,5 mm² cabluri, 2 - rigiditate cablu: flexibil
0…2,5 mm² cabluri, 2 - rigiditate cablu: rigid
|
Capacitatea de rupere la sarcina minima
|
100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
|
Durabilitate electrica
|
10000 cic, cos phi = 0,8
|
Rezistenta de izolatie
|
> 5 MΩ la 500 V
|
Rigiditate dielectrica
|
2000 V
|
Material
|
PC (policarbonat): capac mecanism
|
Finisare suprafata
|
Vopsit
|
Cantitate per set
|
Set de 1 flow-pack
|
Standarde
|
IEC 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
DIN VDE 0620-1
|
Certificari produs
|
AENOR
EAC
|
Adancime de montaj
|
24 mm
|
Adancime
|
47 mm
|
Latime
|
85 mm
|
Inaltime
|
125 mm
|
Greutate neta
|
0,099 kg
|
Tratament suprafata
|
Vopsit
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…35 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-5…50 °C
|
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Grad de protectie IP
|
IP21 D
|
Caracteristica de mediu
|
Acetona
Decolorant
Rezistent UV
Benzina
Ulei
Alcool
Fluid de curatare a geamurilor
Sapun lichid
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
100 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
12,2 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
17,1 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
25,9 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
636 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
45
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
6,46 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|