|
|
|
NU210254
Noua Unica, Rama Unica Studio 2m antracit
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Montare
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Denumire
|
Unica Studio
|
Numar de posturi
|
1 post
|
Directie de instalare
|
Orizontal
|
Tip rama
|
Simpla
|
Numar module
|
2 module
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Culoare
|
Antracit (RAL 7021)
|
Suplimentar
Material
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV: rama decorativa
|
Standarde
|
SR EN 60669-1
IEC 60884-1
|
Latime
|
120 mm
|
Inaltime
|
85 mm
|
Adancime
|
10 mm
|
Greutate neta
|
0,019 kg
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Grad de protectie IP
|
IP21 D
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
23,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
12,3 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
12,8 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
280,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
180
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
5,851 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|