Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU280216
NU280216
Noua Unica, Rama Unica Studio Color 1post ciocolatiu/alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Aplicatie a dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Studio Color
Numar de posturi 1 post
Directie de instalare Orizontal/vertical
Tip rama Simpla
Numar module 2 module
Mod de fixare Clipsare
Culoare Ciocolatiu
Culoare laterala Alb (RAL 9003)
Suplimentar
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV: rama decorativa
Policarbonat: placa intermediara
Standarde SR EN 60669-1
IEC 60884-1
Latime 85 mm
Inaltime 85 mm
Adancime 10 mm
Greutate neta 0,02 kg
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP21 D
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,0 cm
Latime prima forma de impachetare 8,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 21,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 10,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 11,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 12,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 272,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 3,704 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Sustainable packaging Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni