Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU280419
NU280419
Noua Unica, Rama Unica Studio Color 2post ciocolatiu/bej
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Aplicatie a dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Studio Color
Numar de posturi 2 posturi
Directie de instalare Orizontal/vertical
Tip rama Dubla
Numar module 2 x 2 module
Mod de fixare Clipsare
Culoare Ciocolatiu
Culoare laterala Bej (RAL 9003)
Suplimentar
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV: rama decorativa
Standarde SR EN 60669-1
Latime 156 mm
Inaltime 85 mm
Adancime 10 mm
Greutate neta 0,033 kg
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP21 D
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1 cm
Latime prima forma de impachetare 8,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 15 cm
Greutate prima forma de impachetare 36,3 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 6,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 12,3 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 249,8 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 180
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 40 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60 cm
Greutate a treia forma de impachetare 9,695 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni