|
|
|
NU301854
Noua Unica, Priza dubla incarcare USB 2.0 2m A+C antracit
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Priza de incarcare USB
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului
|
Incarcator
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Numar module
|
2 module
|
Tip incarcare USB
|
USB tip A + C
|
Culoare
|
Antracit (RAL 7021)
|
Finisare suprafata
|
Vopsit prin acoperire cu pulbere
|
[Ue] tensiune nominala
|
100...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Puterea maxima consumata in W
|
0,075 W
|
Tensiunea nominala de iesire
|
12 W
|
Putere de intrare
|
12 W
|
Durata de service in ore
|
30000 H 12 W
|
Numar priza
|
2
|
Tip conexiune integrata
|
1 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 1 A
1 USB tip C 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.4 A
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centrala
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
PC (policarbonat) GF10 FR: protectie interna
|
Tip de protectie
|
Protectie la scurtcircuit
|
Numar de borne
|
2 borne cu surub
|
Capacitate conexiune de prindere
|
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
|
Lungime de dezizolare conductor
|
8 mm
|
Compatibilitate produs
|
Toate dispozitivele sunt conforme standardului EN 62684
|
Mod de fixare
|
Cu gheare
Cu surub
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…40 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-5…50 °C
|
Standarde
|
EN 62684
ETSI EN 301 489-4
EN 60950-1
|
Inaltime
|
45 mm
|
Latime
|
22,5 mm
|
Adancime
|
42 mm
|
Adancime de montaj
|
30,8 mm
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
|
Grad de protectie IK
|
IK04
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
3,9 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
53,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
14,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
604,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,419 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|