Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU303330
NU303330
Noua Unica, Priza 2P 16A, 2m, aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Tip produs sau componenta Priza
Prezentare dispozitiv Mecanism
Montare dispozitiv Incastrat
Numar priza 1
Configuratie poli priza 2P
Standard priza European
Curent nominal 16 A
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului Sursa de alimentare
Tip rama Cu obturator
[Ue] tensiune nominala 250 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Numar module 2 module
Mod de fixare Clipsare
Culoare Aluminium
Conexiuni - borne Borne cu surub
Sectiune cablu 0…4 mm² cabluri, 2 - rigiditate cablu: flexibil
0…4 mm² cabluri, 2 - rigiditate cablu: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima 100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
Durabilitate electrica 10000 cic, cos phi = 0,8
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Material PC (policarbonat): capac mecanism
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
CuZn37: borne
Finisare suprafata Vopsit
Cantitate per set Set de 1 flow-pack
Standarde IEC 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
NF C 61-314
Certificari produs NF
EAC
AENOR
Adancime de montaj 27,5 mm
Adancime 37 mm
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Greutate neta 0,028 kg
Tratament suprafata Vopsit
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -5…35 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -5…50 °C
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP4X
Caracteristica de mediu Acetona
Decolorant
Rezistent UV
Benzina
Ulei
Alcool
Fluid de curatare a geamurilor
Sapun lichid
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,5 cm
Latime prima forma de impachetare 4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 29,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 8,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 25,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 396,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 140
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 6,295 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Minimum percentage of recycled plastic content 55
Garanție contractuală
Garantie 18 luni