|
|
|
NU306603
Noua Unica, 2xPriza modulara 2P+E, fara surub, rosu antibacterian
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Numar priza
|
2
|
Configuratie poli priza
|
2P
|
Standard priza
|
Schuko
|
Descriere priza standard
|
Impamantare
|
Pozitie papuc pentru legare la pamant
|
45° la sol
|
Curent nominal
|
16 A
|
Conditii de utilizare
|
Interior
|
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului
|
Sursa de alimentare
|
Tip rama
|
Cu obturator
|
[Ue] tensiune nominala
|
250 V
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Numar module
|
4 module
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Culoare
|
Rosu (Pantone 1795C)
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Sectiune cablu
|
0…2,5 mm² cabluri, 2 - rigiditate cablu: flexibil
0…2,5 mm² cabluri, 2 - rigiditate cablu: rigid
|
Capacitatea de rupere la sarcina minima
|
100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
|
Durabilitate electrica
|
5000 cic, cos phi = 0,8
|
Rezistenta de izolatie
|
> 5 MΩ la 500 V
|
Rigiditate dielectrica
|
2000 V
|
Material
|
PC (policarbonat): capac mecanism
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Cantitate per set
|
Set de 1 flow-pack
|
Standarde
|
IEC 60884-1
|
Certificari produs
|
SEMKO
DEMKO
EAC
|
Adancime de montaj
|
30 mm
|
Adancime
|
39,4 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
90 mm
|
Greutate neta
|
0,075 kg
|
Tratament suprafata
|
Antibacterian
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…35 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-5…50 °C
|
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Grad de protectie IP
|
IP21 D
|
Caracteristica de mediu
|
Acetona
Decolorant
Rezistent UV
Benzina
Ulei
Alcool
Fluid de curatare a geamurilor
Sapun lichid
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
795,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,200 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
17,800 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
24,800 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,680 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
Minimum percentage of recycled plastic content
|
63
|
Garanție contractuală
|
|