Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU306720A
NU306720A
Noua Unica, 2xPriza modulara 2P+E, alb antibacterian
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Tip produs sau componenta Priza
Prezentare dispozitiv Mecanism
Montare dispozitiv Incastrat
Numar priza 2
Configuratie poli priza 2P + E
Standard priza Schuko
Descriere priza standard Impamantare
Curent nominal 16 A
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului Sursa de alimentare
Tip rama Cu obturator
[Ue] tensiune nominala 250 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Numar module 4 module
Mod de fixare Clipsare
Culoare Alb (RAL 9003)
Conexiuni - borne Borne IPT
Borna cu surub
Sectiune cablu 0…2,5 mm² cabluri, 2 - rigiditate cablu: flexibil
0…2,5 mm² cabluri, 2 - rigiditate cablu: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima 100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
Durabilitate electrica 10000 cic, cos phi = 0,8
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Material PC (policarbonat): capac mecanism
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
Finisare suprafata Lucios
Cantitate per set Set de 1 flow-pack
Standarde IEC 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
Certificari produs AENOR
Adancime de montaj 31,1 mm
Adancime 40,4 mm
Latime 45 mm
Inaltime 90 mm
Greutate neta 0,077 kg
Tratament suprafata Antibacterian
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -5…35 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -5…50 °C
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP21 D
Caracteristica de mediu Acetona
Decolorant
Rezistent UV
Benzina
Ulei
Alcool
Fluid de curatare a geamurilor
Sapun lichid
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,5 cm
Latime prima forma de impachetare 4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 9 cm
Greutate prima forma de impachetare 79 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 7,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 21,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27 cm
Greutate a doua forma de impachetare 935 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 90
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 40 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60 cm
Greutate a treia forma de impachetare 9,118 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE În curs de investigare
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Minimum percentage of recycled plastic content 53
Garanție contractuală
Garantie 18 luni