|
|
|
NU310330
Noua Unica, Intrerupator cap scara 10A 1m, aluminiu
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Noua Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Tip tehnologie
|
Electromecanic
|
Functie de comutare
|
Cap scara
|
Numar de clapete
|
1
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control lumini
|
Culoare
|
Aluminium
|
Cantitate per set
|
1
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Suplimentar
Curent nominal
|
10 AX
|
[Ue] tensiune nominala
|
250 V
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Durabilitate electrica
|
20000 cic, cos phi = 0,6
|
Rezistenta de izolatie
|
> 5 MΩ la 500 V
|
Rigiditate dielectrica
|
2000 V
|
Capacitatea de rupere la sarcina minima
|
200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
|
Distanta de deschidere
|
> 3 mm
|
Actuator
|
Clapeta
|
Numar module
|
1 modul
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Sectiune cablu
|
0…2,5 mm² rigid cablu
0…2,5 mm² flexibil cablu
|
Material
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
CuZn37: borne
PBT (tereftalat de polibutilena) GF30: buton de eliberare
|
Marcaj
|
Fara marcaj
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Tratament specific – integrat in material
|
Vopsit
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Latime
|
22,5 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Adancime
|
34,25 mm
|
Adancime de montaj
|
21,15 mm
|
Greutate neta
|
0,0163 kg
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…40 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-5…50 °C
|
Standarde
|
EN 60669-1
Directiva de joasa tensiune
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
|
Certificari produs
|
AENOR
NF
VDE
EAC
UE
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP4X
|
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Caracteristica de mediu
|
Ulei
Rezistent UV
Acetona
Sapun lichid
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
Alcool
Decolorant
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
17,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
454,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
400
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
9,825 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|