|
|
|
NU310854SC
Noua Unica, Intrerupator jaluzele 10A 1m antracit
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Tip produs sau componenta
|
Comutator pentru jaluzea cu rola
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu placa centrala
|
Curent nominal
|
10 AX
|
[Ue] tensiune nominala
|
250 V
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Culoare
|
Antracit (RAL 7021)
|
Culoare principala
|
Antracit
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Numar module
|
1 modul
|
Tip tehnologie
|
Electromecanic
|
Actuator
|
Clapeta
|
Numar de clapete
|
2
|
Functie de comutare
|
Cap scara
|
Aplicatie comutator
|
Jaluzea/stor
|
Numar de poli
|
1
|
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O
|
Blocare mecanica
|
Interblocaj sus/jos
|
Curent nominal intrerupt
|
2,5 A pentru motor
|
Distanta de deschidere
|
> 3 mm
|
Lampa de veghe
|
Fara LED
|
Marcaj
|
Jos
UP
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Sectiune cablu
|
2,5 mm² flexibil cablu
1,5…2,5 mm² flexibil cablu
2,5 mm² rigid cablu
1,5…2,5 mm² rigid cablu
|
Capacitatea de rupere la sarcina minima
|
200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
|
Durabilitate electrica
|
40000 cic, cos phi = 0,6
10000 cic, cos phi = 0,6
|
Rezistenta de izolatie
|
> 5 MΩ la 500 V
|
Rigiditate dielectrica
|
2000 V
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): capac mecanism
|
Standarde
|
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
EN 60669-1
Directiva de joasa tensiune
|
Certificari produs
|
ISI
UE
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…40 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-5…40 °C
|
Adancime de montaj
|
31,5 mm
|
Adancime
|
40,6 mm
|
Latime
|
22,5 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Greutate neta
|
0,036 kg
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Grad de protectie IP
|
IP4X
|
Caracteristica de mediu
|
Decolorant
Fluid de curatare a geamurilor
Rezistent UV
Alcool
Sapun lichid
Ulei
Benzina
Acetona
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,05 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,25 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
21 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
12 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
278,3 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
160
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
4,894 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|