|
|
|
NU320618LN
Noua Unica, Intrerupator revenire 10A 2m simb lumina ind lum alb
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Noua Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator cu revenire
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Tip tehnologie
|
Electromecanic
|
Functie de comutare
|
Intrerupator cu revenire +NO
|
Numar de clapete
|
1
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control lumini
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Suplimentar
Curent nominal
|
10 A
|
[Ue] tensiune nominala
|
250 V
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Durabilitate electrica
|
20000 cic, cos phi = 0,6
|
Rezistenta de izolatie
|
> 5 MΩ la 500 V
|
Rigiditate dielectrica
|
2000 V
|
Capacitatea de rupere la sarcina minima
|
200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
|
Distanta de deschidere
|
> 3 mm
|
Actuator
|
Clapeta
|
Numar module
|
2 module
|
Lampa de veghe
|
LED, culoare: alb, consum de curent: 0.05 mA
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Sectiune cablu
|
0…2,5 mm² rigid cablu
0…2,5 mm² flexibil cablu
|
Material
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
CuZn37: borne
PBT (tereftalat de polibutilena) GF30: buton de eliberare
|
Marcaj
|
Simbol lumina
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Adancime
|
34,25 mm
|
Adancime de montaj
|
21,15 mm
|
Greutate neta
|
0,0207 kg
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…40 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-5…50 °C
|
Standarde
|
SR EN 60669-1
Directiva de joasa tensiune
|
Certificari produs
|
UE
AENOR
EAC
NF
VDE
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP4X
|
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Caracteristica de mediu
|
Ulei
Rezistent UV
Acetona
Sapun lichid
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
Alcool
Decolorant
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
20,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,200 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
17,700 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
274,000 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
80
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
2,630 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
În curs de investigare
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|