|
|
|
NU321154
Noua Unica, Intrerupator dublu 10A 2m antracit
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Noua Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu placa centrala
|
Tip tehnologie
|
Electromecanic
|
Functie de comutare
|
Simplu
|
Numar de clapete
|
2
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control lumini
|
Echipament furnizat
|
Conexiune interna de forta
|
Culoare
|
Antracit (RAL 7021)
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Suplimentar
Curent nominal
|
10 AX
|
[Ue] tensiune nominala
|
250 V
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Durabilitate electrica
|
20000 cic, cos phi = 0,6
|
Rezistenta de izolatie
|
> 5 MΩ la 500 V
|
Rigiditate dielectrica
|
2000 V
|
Capacitatea de rupere la sarcina minima
|
200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
|
Conditii de utilizare
|
Interior
|
Distanta de deschidere
|
> 3 mm
|
Actuator
|
Clapeta
|
Numar module
|
2 module
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Sectiune cablu
|
0…2,5 mm² rigid cablu
0…2,5 mm² flexibil cablu
|
Material
|
PBT (tereftalat de polibutilena) GF31: buton de eliberare
CuZn15: link intern
Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
CuZn37: borne
|
Marcaj
|
Fara marcaj
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Tratament specific – integrat in material
|
Vopsit
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Adancime
|
34,25 mm
|
Adancime de montaj
|
21,15 mm
|
Greutate neta
|
0,0284 kg
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…40 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-5…50 °C
|
Standarde
|
EN 60669-1
Directiva de joasa tensiune
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
|
Certificari produs
|
UE
AENOR
EAC
NF
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP4X
|
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Caracteristica de mediu
|
Alcool
Fluid de curatare a geamurilor
Acetona
Benzina
Rezistent UV
Ulei
Decolorant
Sapun lichid
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
30,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
14,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
373,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
240
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
9,583 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|