Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU322630
NU322630
Noua Unica, Intrerupator cu cordon 10A 2m, aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Tip produs sau componenta Intrerupator cu cordon
Prezentare dispozitiv Mecanism
Aplicatie a dispozitivului Control
Functie de comutare Cap scara
Curent nominal 10 A
Actuator Intrerupator cu revenire si cordon
Numar module 2 module
Mod de fixare Clipsare
Culoare Aluminium
Suplimentar
Tip tehnologie Electromecanic
Lungime cablu 1 m
[Ue] tensiune nominala 250 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Distanta de deschidere > 3 mm
Conexiuni - borne Borna fara surub
Sectiune cablu 2,5 mm² flexibil cablu
2,5 mm² rigid cablu
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Durabilitate electrica 20000 cic, cos phi = 0,6
Rigiditate dielectrica 2000 V
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
CuZn37: borne
PBT (tereftalat de polibutilena) GF30: buton de eliberare
Standarde SR EN 60669-1
Directive 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
Certificari produs UE
NF
AENOR
EAC
Temperatura ambientala de functionare -5…40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -5…50 °C
Adancime de montaj 21,15 mm
Adancime 47 mm
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Greutate neta 0,035 kg
Tratament suprafata Vopsit
Finisare suprafata Brilliant
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP21 D
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,5 cm
Latime prima forma de impachetare 5,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 38,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 8,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 463,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 20
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,233 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni