Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU322644
NU322644
Noua Unica, Intrerupator cu cordon 10A 2m bej
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Tip produs sau componenta Comutator pe buton cu cablu
Denumire Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv Mecanism cu placa centrala
Aplicatie a dispozitivului Control
Functie de comutare Cap scara
Curent nominal 10 A
Actuator Intrerupator cu revenire si cordon
Numar module 2 module
Mod de fixare Clipsare
Culoare Bej (RAL 1013)
Suplimentar
Tip tehnologie Electromecanic
Lungime cablu 1 m
[Ue] tensiune nominala 250 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Distanta de deschidere > 3 mm
Conexiuni - borne Borna fara surub
Sectiune cablu 2,5 mm² flexibil cablu
2,5 mm² rigid cablu
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Durabilitate electrica 40000 cic, cos phi = 0,6
Rigiditate dielectrica 2000 V
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Material ASA + PC: capac mecanism
Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
CuZn37: borne
PBT (tereftalat de polibutilena) GF30: buton de eliberare
Standarde SR EN 60669-1
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Directive 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
Certificari produs EAC
AENOR
NF
UE
Temperatura ambientala de functionare -5…40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -5…50 °C
Adancime de montaj 21,15 mm
Adancime 47 mm
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Greutate neta 0,0291 kg
Tratament suprafata Netratat
Finisare suprafata Lucios
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Acetona
Ulei
Rezistent UV
Sapun lichid
Fluid de curatare a geamurilor
Decolorant
Alcool
Benzina
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,5 cm
Latime prima forma de impachetare 4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 32,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 8,2 cm
Latime a doua forma de impachetare 17,7 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 404,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 20
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,123 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Sustainable packaging Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni