Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU324620
NU324620
Noua Unica, Intrerupator revenire NO/NC 10AX,eticheta,2m,antibact
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Noua Unica
Tip produs sau componenta Intrerupator cu revenire
Prezentare dispozitiv Mecanism
Tip tehnologie Electromecanic
Functie de comutare Cap scara cu OFF retractiv
Numar de clapete 1
Aplicatie a dispozitivului Control lumini
Echipament furnizat Suport eticheta cu eticheta
Culoare Alb (RAL 9003)
Tip de ambalaj Flow-pack
Suplimentar
Curent nominal 10 A
[Ue] tensiune nominala 250 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Durabilitate electrica 20000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanta de deschidere > 3 mm
Actuator Clapeta
Numar module 2 module
Conexiuni - borne Borna fara surub
Sectiune cablu 0…2,5 mm² rigid cablu
0…2,5 mm² flexibil cablu
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
CuZn37: borne
PBT (tereftalat de polibutilena) GF30: buton de eliberare
Marcaj Fara marcaj
Finisare suprafata Lucios
Tratament specific – integrat in material Antibacterian
Mod de fixare Clipsare
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Adancime 34,25 mm
Adancime de montaj 21,15 mm
Greutate neta 0,0258 kg
Temperatura ambientala de functionare -5…40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -5…50 °C
Standarde SR EN 60669-1
Directiva de joasa tensiune
Certificari produs UE
AENOR
EAC
NF
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IP IP4X
Grad de protectie IK IK04
Caracteristica de mediu Ulei
Rezistent UV
Acetona
Sapun lichid
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
Alcool
Decolorant
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,1 cm
Latime prima forma de impachetare 6,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 27,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 8,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 359,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 80
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 3,309 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni