|
|
|
NU341418
Noua Unica, Priza RJ45, CAT6 UTP, 1m, alb
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Priza de date
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Comunicare
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Tip priza de date
|
Priza RJ45 8 contacte Cat.6 < 250 MHz
|
Echipament furnizat
|
Clapeta de protectie
Suport eticheta
|
Suplimentar
Tip de retea de comunicatie
|
1000BASE-TX
|
Port protocol de comunicatie
|
ATM 1200 Mbps
|
Numar module
|
1 modul
|
Numar priza
|
1
|
Tip amprenta
|
Infraplus
|
Tipul conectorului
|
S-One
|
Tip manta cablu
|
U/UTP
|
Organizarea cablurilor
|
Pereche torsadata, neecranata
|
Conexiuni - borne
|
Clic
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Directie de instalare
|
Drept
|
Material
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
|
Adancime
|
40,5 mm
|
Latime
|
22,5 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Adancime de montaj
|
40,5 mm
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…55 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
17,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
14,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
180,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,05 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|