|
|
|
NU341830
Noua Unica, Priza dubla incarcare USB A+A 2.1A, 2module, aluminiu
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Priza de incarcare USB
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului
|
Incarcator
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Numar module
|
2 module
|
Tip incarcare USB
|
USB tip A + A
|
Culoare
|
Aluminium
|
[Ue] tensiune nominala
|
100...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Tensiunea nominala de iesire
|
10,5 W
|
Numar priza
|
2
|
Tip conexiune integrata
|
2 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.1 A
|
Material
|
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
PC (policarbonat) GF10 FR: protectie interna
Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centrala
|
Tip de protectie
|
Protectie la scurtcircuit
|
Numar de borne
|
2 borne cu surub
|
Forma a capului surubului
|
Pozidriv No 1
|
Capacitate conexiune de prindere
|
1.5...2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
1.5...2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
|
Lungime de dezizolare conductor
|
8 mm
|
Compatibilitate produs
|
Toate dispozitivele sunt conforme standardului EN 62684
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Temperatura ambientala de functionare
|
5…45 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-5…50 °C
|
Standarde
|
IEC 62368-1
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
IEC 62680-3
|
Inaltime
|
45 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
40 mm
|
Adancime de montaj
|
27 mm
|
Greutate neta
|
0,082 kg
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
|
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Grad de protectie IP
|
IP2xC
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
52,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
14,2 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
592,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
3,264 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|