|
|
|
NU342918
Noua Unica, Priza USB transfer date 1m, alb
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Priza USB
|
Tipul conectorului
|
USB 2.0
|
Tip circuit electric
|
Data
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Suplimentar
Numar priza
|
1
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Numar module
|
1 modul
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Cantitate pe set
|
Set de 10
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Capacitate conexiune de prindere
|
<= 1.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
<= 1.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
|
Lungime de dezizolare conductor
|
8 mm
|
Material
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centrala
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
|
Inaltime
|
45 mm
|
Latime
|
22,5 mm
|
Adancime
|
28 mm
|
Adancime de montaj
|
19,7 mm
|
Greutate neta
|
0,014 kg
|
Directive
|
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-5…50 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
5…45 °C
|
Standarde
|
EN 62680-2-1
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
|
Grad de protectie IP
|
IP2xC
|
Grad de protectie IK
|
IK02
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
17,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
14,200 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
239,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,630 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|