|
|
|
NU346154
Noua Unica, Priza TV tata, individuala 1m antracit
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Priza TV
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Suport media
-
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Tip priza TV
|
Individuala
|
Culoare
|
Antracit (RAL 7021)
|
Suplimentar
Conector TV
|
Tata IEC 9,52 mm
|
Atenuare traseu
|
1,5 dB TV semnal
|
Flux de curent c.c.
|
Da
|
Numar module
|
1 modul
|
Material
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
|
Tratament suprafata
|
Vopsit
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Marcaj
|
Fara marcaj
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Adancime
|
35,5 mm
|
Latime
|
22,5 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Adancime de montaj
|
35,5 mm
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…35 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-5…35 °C
|
Standarde
|
CE
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
2,300 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
42,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
14,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
495,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,195 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|