Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU346844
NU346844
Noua Unica, Priza TV cablu coaxial tip F 1m bej
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Tip produs sau componenta Priza TV
Aplicatie a dispozitivului Conexiune
Prezentare dispozitiv Mecanism
Culoare Bej (RAL 1013)
Suplimentar
Conector TV Conectori F
Numar module 1 modul
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV: capac mecanism
Finisare suprafata Lucios
Tratament suprafata Netratat
Mod de fixare Clipsare
Adancime 35 mm
Latime 22,5 mm
Inaltime 45 mm
Adancime de montaj 18 mm
Greutate neta 0,013 kg
Temperatura ambientala de functionare -5…45 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -5…50 °C
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP2xC
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,2 cm
Latime prima forma de impachetare 4,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 11,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 240
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,343 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 960
Inaltime a treia forma de impachetare 77,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 21,872 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni