Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU348618
NU348618
Noua Unica, Priza difuzoare 2m alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Tip produs sau componenta Priza boxa
Aplicatie a dispozitivului Suport media
Prezentare dispozitiv Mecanism
Culoare Alb (RAL 9003)
Suplimentar
Numar priza 1
Numar module 2 module
Conexiuni - borne 2 presiune de fixare
Mod de fixare Clipsare
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisare suprafata Lucios
Adancime 32 mm
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Greutate neta 0,034 kg
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IP IP2xC
Grad de protectie IK IK02
Temperatura ambientala de functionare 5…45 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -5…50 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,5 cm
Latime prima forma de impachetare 4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 3,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 23,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 5,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 14 cm
Lungime a doua forma de impachetare 26 cm
Greutate a doua forma de impachetare 325 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 50
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,93 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Sustainable packaging Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni