|
|
|
NU348754
Noua Unica, Priza difuzoare 1m antracit
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Priza boxa
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Suport media
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Culoare
|
Antracit (RAL 7021)
|
Suplimentar
Numar priza
|
1
|
Numar module
|
1 modul
|
Conexiuni - borne
|
2 presiune de fixare
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Material
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Finisare suprafata
|
Vopsit prin acoperire cu pulbere
|
Adancime
|
32 mm
|
Latime
|
22,5 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Greutate neta
|
0,018 kg
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP2xC
|
Grad de protectie IK
|
IK02
|
Temperatura ambientala de functionare
|
5…45 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-5…50 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
14,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
14,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
210,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
631,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|