|
|
|
NU3488
Noua Unica, Boxe (pentru Bluetooth)
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Boxe
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Suplimentar
Impedanta de intrare
|
8 Ohm
|
Compozitie dispozitiv
|
2 2.5" boxa
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Diametru
|
Extern:95 mm
|
Greutate neta
|
0,5 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
22,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
411,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,946 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|