|
|
|
NU349144
Noua Unica, Priza telefon RJ12, 1m bej
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Priza de telefon
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu placa centrala
|
Culoare
|
Bej
Bej (RAL 1013)
|
Tip priza de telefon
|
Priza telefon RJ12 (6 contacte) - categorie 3 la 16 Mbit/s
|
Suplimentar
Numar priza
|
1
|
Numar module
|
1 modul
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub cablu torsadat
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
ABS (acrilonitril butadiena-stiren) GF10 FR: capac mecanism
|
Adancime
|
23 mm
|
Latime
|
22,5 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Adancime de montaj
|
12 mm
|
Greutate neta
|
0,014 kg
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…45 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-5…45 °C
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Caracteristica de mediu
|
Alcool
Decolorant
Benzina
Ulei
Fluid de curatare a geamurilor
Rezistent UV
Sapun lichid
Acetona
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
13,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
14,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
227,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
654,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|