Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU349718
NU349718
Noua Unica, Priza telefon RJ12 2m alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Tip produs sau componenta Priza de telefon
Aplicatie a dispozitivului Comunicare
Prezentare dispozitiv Mecanism
Culoare Alb (RAL 9003)
Tip priza de telefon Priza telefon RJ12 (6 contact(e) - categorie 3 la 16 Mbit/s
Suplimentar
Numar priza 1
Numar module 2 module
Conexiuni - borne Borne cu surub cablu torsadat
Montare dispozitiv Incastrat
Mod de fixare Clipsare
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
Adancime 34 mm
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Adancime de montaj 34 mm
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…55 °C
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,4 cm
Latime prima forma de impachetare 4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 16 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 5,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 14 cm
Lungime a doua forma de impachetare 26 cm
Greutate a doua forma de impachetare 160 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 240
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 40 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,63 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Sustainable packaging Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni