Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU349744
NU349744
Noua Unica, Priza telefon RJ12, 2m bej
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Priza de telefon
Prezentare dispozitiv Mecanism cu placa centrala
Culoare Bej
Bej (RAL 1013)
Tip priza de telefon Priza telefon RJ12 (6 contact(e) - categorie 3 la 16 Mbit/s
Suplimentar
Numar priza 1
Numar module 2 module
Conexiuni - borne Borne cu surub cablu torsadat
Montare dispozitiv Incastrat
Mod de fixare Clipsare
Material ASA + PC: capac mecanism
ABS (acrilonitril butadiena-stiren) GF10 FR: capac mecanism
Adancime 23 mm
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Adancime de montaj 12 mm
Greutate neta 0,018 kg
Temperatura ambientala de functionare -5…45 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -5…45 °C
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Caracteristica de mediu Rezistent UV
Decolorant
Ulei
Alcool
Fluid de curatare a geamurilor
Acetona
Sapun lichid
Benzina
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,500 cm
Latime prima forma de impachetare 4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 20,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 6,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 14,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 26,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 276,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 20
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 703,000 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni