Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU350118
NU350118
Noua Unica, Termostat camera 8A, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Tip produs sau componenta Termostat
Aplicatie a dispozitivului Camera
Prezentare dispozitiv Mecanism
Culoare Alb (RAL 9003)
Suplimentar
Tip tehnologie Electronic
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. +/- 10 % la 50 Hz
Curentul la intreruperea sarcinii Rezistiv:8 A
Inductiv:5 A 0,8
Tip de protectie Protectie la suprasarcina termica
Numar module 2 module
Capacitate conexiune de prindere <= 2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
<= 2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
Tip si compozitie contacte 1 C/O
Conexiuni - borne Borne cu surub
Stare LED 1 LED bicolor (rosu/albastru) aplicatie de incalzire sau racire
1 LED (verde) prezenta tensiune
Marcaj IESIRE
L+N
Temperatura programabila Nu
Gama de setare a temperaturii 5…30 °C
Precizie de masurare 0,5 °C
Material PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
Metal: borne
Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
Tratament suprafata Netratat
Finisare suprafata Lucios
Montare dispozitiv Incastrat
Mod de fixare Clipsare
Inaltime minima de montare 1,5 m
Adancime 47 mm
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Adancime de montaj 33 mm
Greutate neta 0,083 kg
Canal vizat Profesional
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Temperatura ambientala de utilizare 5…30 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -20…60 °C
Standarde EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
EN 60730-2-9
Directiva de joasa tensiune
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,0 cm
Latime prima forma de impachetare 9,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 101,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 621,0 g
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Sustainable packaging Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garantie contractuala
Garantie 18 luni