|
|
|
NU350154
Noua Unica, Termostat camera 8A, antracit
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Termostat
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Camera
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Culoare
|
Antracit (RAL 7021)
|
Suplimentar
Tip tehnologie
|
Electronic
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. +/- 10 % la 50 Hz
|
Curentul la intreruperea sarcinii
|
Rezistiv:8 A
Inductiv:5 A 0,8
|
Tip de protectie
|
Protectie la suprasarcina termica
|
Numar module
|
2 module
|
Capacitate conexiune de prindere
|
<= 2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
<= 2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
|
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Stare LED
|
1 LED bicolor (rosu/albastru) aplicatie de incalzire sau racire
1 LED (verde) prezenta tensiune
|
Marcaj
|
L+N
IESIRE
|
Temperatura programabila
|
Nu
|
Gama de setare a temperaturii
|
5…30 °C
|
Precizie de masurare
|
0,5 °C
|
Material
|
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
Metal: borne
Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
|
Tratament suprafata
|
Vopsit
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Inaltime minima de montare
|
1,5 m
|
Adancime
|
47 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Adancime de montaj
|
33 mm
|
Greutate neta
|
0,083 kg
|
Canal vizat
|
Profesional
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
5…30 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-20…60 °C
|
Standarde
|
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
EN 60730-2-9
Directiva de joasa tensiune
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
105,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
621,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
În curs de investigare
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Garanție contractuală
|
|